Mordaza para viga MQT-F
Mordaza MQT-21-41-F código de producto: 304190
Slide 1 of 3: Beam clamp
Mordaza para viga galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
- Ancho de llave: 13 mm
- Par de apriete: 10 Nm
- Composición del material: Abarcón: S235JRG2 - DIN EN 10025
Otros clientes también buscaron Mordaza galvanizada en caliente, Carriles MQ a vigas de acero or HDG.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M8
- M10
Para usar con
- MQ-21-D-F, MQ-21-F, MQ-41-F
- MQ-41-D-F, MQ-41-F, MQ-52-F, MQ-72-F
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
205,00 EUR
20,50 EUR
/
1 Pieza