Brida MQB-F (fijación de carril a hormigón)
Brida MQB-G41-F código de producto: 304189
Slide 1 of 2: IS_HNA_231_o.eps
Abrazadera galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de carriles de carga MQ a hormigón
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Otros clientes también buscaron Abrazadera galvanizada en cliente para conexión de carriles a hormigón, conexión carril hormigón, HDG or Eclisa.
Elegir opciones
Para usar con
- MQ-21 D-F/HDG plus, MQ-41-F
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
240,40 EUR
24,04 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Peso
366 g
Características & Aplicaciones
Características
- Conector de carril con botón que soporta las cargas de corte y de tracción
- Posibilidad de prefijar el tornillo tuerca carril con botón MQN-F
- Compatibilidad con varios perfiles de carril de carga MQ
- Sistema compatible con conectores de carriles con botón MQN-C HDG Plus que permite un ensamblado adaptable y rápido
- Posibilidad de premontaje del tornillo tuerca MQN HDG plus
Aplicaciones
- Fijación directa de carriles de carga a techos o paredes
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
