Soporte angular MQW-S-F
Angular MQW-S/1-F código de producto: 304180
Slide 1 of 2: MQW-S1
Ángulo pesado galvanizado en caliente (HDG) de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ en aplicaciones de carga media/pesadas
- Composición del material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Otros clientes también buscaron Angular carril MQ, Ángulo pesado galvanizado en caliente, Carril MQ a carril MQ or HDG.
Elegir opciones
Angular plano
- 90 °
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
556,10 EUR
55,61 EUR
/
1 Pieza


