Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Base de carril MQP-F

Base de carril MQP-124-F código de producto: 304167

Base de carril galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de carriles a hormigón

  • Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
  • Espesor del material: Tornillo-tuerca: 4 mm, placa base: 8 mm

Otros clientes también buscaron Base de carril galvanizada en caliente, Carril a hormigón or HDG.

Elegir opciones

Para usar con
  • MQ-124X D-F, MQ-52-72D-F
  • MQ-21-F/HDG plus to MQ-72-F/HDG plus
  • MQ-41-D-F/HDG plus
Tamaño del paquete
  • 6 un
  • 8 un
  • 12 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
6
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
1 259,22 EUR
209,87 EUR
/
1 Pieza