Base de carril MQP-1-F
Base de carril MQP-1/3-F código de producto: 304162
Slide 1 of 2: MQP-1/3
Base de carril galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de carriles a hormigón en aplicaciones de carga media/ligera
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Otros clientes también buscaron Base de carril galvanizado en caliente, Carril a hormigón, Cargas medias or HDG.
Elegir opciones
Para usar con
- MQ-21-F/HDG plus, MQ-31-HDG plus, MQ-41-F/HDG plus
Tamaño del paquete
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
Precio neto (sin IVA)
369,60 EUR
18,48 EUR
/
1 Pieza