Conector de carril MQV-3D-F
Conector MQV-3/3 D-F código de producto: 304153
Slide 1 of 2: IS_HNA_220_o.eps
Conector de carril galvanizado en caliente (HDG) para estructuras tridimensionales
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Otros clientes también buscaron Conector de carril para estructuras tridimensionales galvanizado en caliente, Elevada capacidad de carga, Diseño de carriles 3D or HDG.
Elegir opciones
Angular plano
- 90 °
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
412,60 EUR
41,26 EUR
/
1 Pieza


