Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Conector de carril MQV-2D-F

Conector MQV-3/2 D-F código de producto: 304152

Conector de carril galvanizado en caliente (HDG) para estructuras bidimensionales

  • Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
  • Espesor del material: 4 mm

Otros clientes también buscaron Conector de carril para estructuras bidimensionales galvanizado en caliente, Estructuras de carriles, Gran capacidad de carga, Ajuste sencillo or HDG.

Elegir opciones

Angular plano
  • 90 °
Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
356,10 EUR
35,61 EUR
/
1 Pieza