Placa de abrazadera de tuberías MQA-F
Placa-tuerca MQA-M12-F código de producto: 304140

Placa de abrazadera para tuberías galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MQ
- Par de apriete: 31 Nm
- Conexión de rosca: M: M12
- Composición del material: Tuerca: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Placa: S235JR - DIN EN 10025, Plástico: PB
Otros clientes también buscaron Tuerca carril or placa tuerca.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M8
- M10
- M12
- M16
Tamaño del paquete
- 25 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
25
Precio neto (sin IVA)
199,25 EUR
7,97 EUR
/
1 Pieza