Jabalcón MQK-S-F
Jabalcón MQK-SK-F código de producto: 304129

Jabalcón galvanizado en caliente (HDG) para soportes
- Espesor del material: 3 mm
- Composición del material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
Otros clientes también buscaron Jabalcón galvanizado en caliente para soportes or HDG.
Elegir opciones
Longitud - L
- 324 mm
- 524 mm
Altura - H
- 328 mm
- 528 mm
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
479,90 EUR
47,99 EUR
/
1 Pieza
