Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Mordaza para viga MQT-R

Mordaza MQT-21-41-R código de producto: 304067

Mordaza para viga de acero inoxidable (A4) para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero

  • Ancho de llave: 17 mm
  • Par de apriete: 10 Nm
  • Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Tuerca: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2

Otros clientes también buscaron Mordaza para viga de acero inoxidable, Carriles MQ a vigas de acero or A4.

Elegir opciones

Conexión de rosca: M
  • M10
Para usar con
  • MQ-21-D-R, MQ-21-R, MQ-41-R
Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
709,50 EUR
70,95 EUR
/
1 Pieza