Soporte angular MQW-S-R
Angular MQW-S/1-R código de producto: 304058
Slide 1 of 3: LCG002205_v1 (199189)
Ángulo pesado de acero inoxidable (A4) de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ en aplicaciones de carga media/pesadas
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
- Espesor del material: 4 mm
Otros clientes también buscaron Angular carril MQ, Ángulo pesado de acero inoxidable, Carril MQ a carril MQ or A4.
Elegir opciones
Angular plano
- 90 °
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
1 345,30 EUR
134,53 EUR
/
1 Pieza