Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

MQW 45°/135°-R

Angular 8-orificios MQW-8/45-R código de producto: 304056

Ángulo de acero inoxidable (A4) de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ

  • Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
  • Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
  • Número de orificios: 8

Otros clientes también buscaron Angular carril MQ 3 orificios, Ángular de acero inoxidable, Carril MQ a carril MQ or A4.

Elegir opciones

Angular plano
  • 45 °
Número de orificios
  • 3
  • 8
Tamaño del paquete
  • 10 un
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
968,60 EUR
96,86 EUR
/
1 Pieza