Ángulo de acero inoxidable (A4) de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ

  • Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
  • Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
  • Espesor del material: 4 mm

Otros clientes también buscaron Angular carril MQ 2 orificiosÁngular de acero inoxidable or Carril MQ a carril MQ.

Elegir opciones

Angular plano
  • 90 °
Número de orificios
  • 2
  • 3
  • 4
  • 8
Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 172,30 EUR