Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Conector angular MQW 90º-R

Angular 4-orificios MQW-4-R código de producto: 304054

Ángulo de acero inoxidable (A4) de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ

  • Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
  • Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
  • Número de orificios: 4

Otros clientes también buscaron Angular carril MQ 2 orificios, Ángular de acero inoxidable or Carril MQ a carril MQ.

Elegir opciones

Angular plano
  • 90 °
Número de orificios
  • 2
  • 3
  • 4
  • 8
Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
661,00 EUR
66,10 EUR
/
1 Pieza