MQW 45°/135°-R
Angular 3-orificios MQW-3/45-R código de producto: 304053
Slide 1 of 3: LCG002200_v1 (199185)
Ángulo de acero inoxidable (A4) de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
- Número de orificios: 3
Otros clientes también buscaron Angular carril MQ 3 orificios, Ángular de acero inoxidable, Carril MQ a carril MQ or A4.
Elegir opciones
Angular plano
- 45 °
Número de orificios
- 3
- 8
Tamaño del paquete
- 10 un
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
Precio neto (sin IVA)
658,40 EUR
32,92 EUR
/
1 Pieza