Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Ángulo de acero inoxidable (A4) de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ

  • Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
  • Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
  • Espesor del material: 4 mm

Otros clientes también buscaron Angular carril MQ 2 orificios, Ángular de acero inoxidable or Carril MQ a carril MQ.

Elegir opciones

Angular plano
  • 90 °
Número de orificios
  • 2
  • 3
  • 4
  • 8
Tamaño del paquete
  • 10 un
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
Desde 172,30 EUR