Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Base de carril MQP-R

Base de carril MQP-21-72-R código de producto: 304047

Base de carril de acero inoxidable (A4) para la fijación de carriles a varios materiales base

  • Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
  • Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
  • Espesor del material: Tornillo-tuerca: 4 mm, placa base: 6 mm

Otros clientes también buscaron Base de carril acero inoxidable, Carril a varios materiales base or A4.

Elegir opciones

Para usar con
  • MQ-21-D-R, MQ-21-R, MQ-41D-R, MQ-41-R, MQ-52-R
  • MQ-41D-R
Tamaño del paquete
  • 8 un
  • 12 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
12
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
2 249,28 EUR
187,44 EUR
/
1 Pieza