Conector de carril MQV-12-R
Conector MQV-12-R código de producto: 304037
Slide 1 of 2: LCG002210_v1 (199191)
Conector de carril de flexible acero inoxidable (A4) para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
- Espesor del material: 4 mm
Otros clientes también buscaron Conector de carril flexible de acero inoxidable, Conector longitudinal, Carril MQ a carril MQ or A4.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
914,80 EUR
91,48 EUR
/
1 Pieza



