Conector de carril MQV-2D-R
Conector MQV-3/2 D-R código de producto: 304034
Slide 1 of 2: IS_HNA_218_o.eps
Conector de carril de acero inoxidable (A4) para estructuras bidimensionales
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
- Espesor del material: 4 mm
Otros clientes también buscaron Conector de carril para estructuras bidimensionales en acero noxidable, Estructuras de carriles, Gran capacidad de carga, Ajuste sencillo or A4.
Elegir opciones
Para usar con
- MQ-21-D-R, MQ-41-R
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
1 559,30 EUR
155,93 EUR
/
1 Pieza



