Conector de carril MQV-R
Base de carril MQV-2/2 D-14-R #304033

Conector de carril de acero inoxidable (A4) para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
- Par de apriete: 40 Nm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
Otros clientes también buscaron Base de carril acero inoxidable, Prolongador longitudinal, Carril MQ a carril MQ or A4.
Elegir opciones
Para usar con
- MQ-21-D-R, MQ-21-R, MQ-41D-R, MQ-41-R
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
1 112,10 EUR
111,21 EUR
/
1 Pieza