-50 € en la Hilti AppDescárgala ahora y ahorra 50 € en tu primer pedido con el código HILTIAPP.Descargar ahora

Conector de carril de acero inoxidable (A4) para estructuras bidimensionales

  • Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
  • Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
  • Espesor del material: 4 mm

Otros clientes también buscaron Conector de carril para estructuras bidimensionales en acero noxidableEstructuras de carrilesGran capacidad de cargaAjuste sencillo or A4.

Elegir opciones

Para usar con
  • MQ-21-D-R, MQ-41-R
Tamaño del paquete
  • 10 un
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
Desde 1 506,80 EUR