Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Placa de abrazadera de tuberías MQA-R

Placa-tuerca MQA-M16-R código de producto: 304024

Placa de abrazadera para tuberías de acero inoxidable para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MQ

  • Par de apriete: 40 Nm
  • Conexión de rosca: M: M16
  • Composición del material: Tuerca: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Placa: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Plástico: PB

Otros clientes también buscaron Tuerca carril or placa tuerca.

Elegir opciones

Conexión de rosca: M
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Tamaño del paquete
  • 25 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
25
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
587,50 EUR
23,50 EUR
/
1 Pieza