Mordaza para viga MQT
Mordaza MQT-41 #286107

Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
- Par de apriete: 20 Nm
- Composición del material: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Otros clientes también buscaron Mordaza or Carriles MQ a vigas de acero.
Elegir opciones
Para usar con
- MQ-21D, MQ-41, MQ-41/3
Tamaño del paquete
- 16 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
16
Precio neto (sin IVA)
1 204,96 EUR
75,31 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Par de apriete
20 Nm
Composición del material
EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Peso
726 g
Características & Aplicaciones
Características
- No necesita taladrar ni soldar
- Admite carga cortante
- La mordaza para viga es adecuada para todas las vigas de acero estándar (máximo espesor de ala = 30 mm; anchura máxima = 300 mm)
Aplicaciones
- Sistema compatible con vigas de acero con un grosor de brida máx. de 30 mm y una anchura de ala máx. de 300 mm
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración