Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Elemento pivotante galvanizado para la fijación de sistemas de soporte modulares con varillas roscadas

  • Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Espesor del material: 5 mm

Otros clientes también buscaron Rótula universal, Elemento pivotante or Soporte modular con varilla roscada.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 10 un
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
Desde 195,40 EUR

Datos técnicos

Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
5 mm
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Documentación

pdf ETA-26_0435_Static_Baseplates_EN, inglés [ 937.2 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Ángulo ajustable en hasta 90 grados
  • Facilidad de uso: altura de la varilla roscada fácilmente ajustable
  • Para su uso tanto con los carriles C del sistema MT como con los perfiles de caja

Aplicaciones

  • Conexión directa a la estructura del edificio y a los perfiles de instalación
  • Para uniones entre componentes formando distintos ángulos

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada