Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Base giratoria MQP

Base giratoria MQP-FG código de producto: 284240

Abrazadera pivotante zincada para la fijación de perfiles de carga a hormigón

  • Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Espesor del material: 4 mm

Otros clientes también buscaron Elemento pivotante or Fijación de carriles a otro material.

Elegir opciones

Para usar con
  • MQ-21, MQ-21D, MQ-31, MQ-41, MQ-41/3
Tamaño del paquete
  • 4 un

    87,81 EUR /1 Pieza
  • 10 un

    68,79 EUR /1 Pieza
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
4
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
351,24 EUR
87,81 EUR
/
1 Pieza