Placa base de acero inoxidable (A4) de carga media que permite fijar varillas roscadas de sistema métrico con dos puntos de anclaje

  • Composición del material: Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
  • Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
  • Condiciones ambientales: Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)

Otros clientes también buscaron fijación de varillas roscadas or dos puntos de anclaje.

Elegir opciones

Conexión de rosca: M
  • M12
  • M16
Altura - H
  • 16 mm
  • 20 mm
Carga máxima a tracción - F
  • 3 kN
  • 3.5 kN
Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 442,30 EUR