Placas base para carga media MGS 2-R
Placa base de acero inoxidable (A4) de carga media que permite fijar varillas roscadas de sistema métrico con dos puntos de anclaje
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
- Condiciones ambientales: Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Otros clientes también buscaron fijación de varillas roscadas or dos puntos de anclaje.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M12
- M16
Altura - H
- 16 mm
- 20 mm
Carga máxima a tracción - F
- 3 kN
- 3.5 kN
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 442,30 EUR


