Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Placas de anclaje para carga ligera MGL 2-R

Placa base 2 agujeros MGL 2-R-M8 código de producto: 246927

Placa de anclaje para carga ligera de acero inoxidable (A4) que permite fijar varillas roscadas de sistema métrico con dos puntos de anclaje

  • Conexión de rosca: M: M8
  • Altura - H: 11 mm
  • Carga máxima a tracción - F: 1.9 kN

Otros clientes también buscaron carga ligera, acero inoxidable A4 or accesorios.

Elegir opciones

Conexión de rosca: M
  • M8
  • M10
Altura - H
  • 11 mm
  • 13 mm
Carga máxima a tracción - F
  • 1.9 kN
  • 2.2 kN
Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
195,20 EUR
19,52 EUR
/
1 Pieza