MGS 2
Placa base 2 agujeros MGS 2-M16 código de producto: 246915

Placa base galvanizada de carga media que permite fijar varillas roscadas de sistema métrico con dos puntos de anclaje
- Conexión de rosca: M: M16
- Altura - H: 21 mm
- Carga máxima a tracción - F: 3.5 kN
Otros clientes también buscaron carga media, fijación de varillas roscadas or dos puntos de anclaje.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M10
- M12
- M16
Altura - H
- 14 mm
- 17 mm
- 21 mm
Carga máxima a tracción - F
- 2.5 kN
- 3 kN
- 3.5 kN
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
50,80 EUR
5,08 EUR
/
1 Pieza
