Placa base para carga ligera MGL 2
Placa base ligera galvanizada que permite fijar varillas roscadas con dos puntos de anclaje
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Otros clientes también buscaron fijación de varillas roscadas or dos puntos de anclaje.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M8
- M10
- M12
Altura - H
- 11 mm
- 13 mm
- 15 mm
Carga máxima a tracción - F
- 1.9 kN
- 2.2 kN
- 2.7 kN
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 24,60 EUR