nuevo
Soporte angular MT-C-GL HA OC
Unión en ángulo MT-C-GL HA OC #2430759





Soporte angular semiajustable y arriostrado, para perfiles de caja MT de carga pesada con cargas 3D en ambientes corrosivos moderados.
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
468,70 EUR
46,87 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Peso
1.19 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Más rápido de instalar: instalación rápida con pernos con cabeza en T MT (MT-THB OC) o pernos conformados en rosca MT (MT-TFB OC) y compatible con el sistema Adaptive Torque de Hilti, para ayudar a evitar el exceso o defecto de par de apriete (se requiere herramienta y módulo SI-AT compatibles).
- Conexiones versátiles y seguras: utilice orificios alargados para ajustar la altura en incrementos de 5mm (1/4") orificios de inspección con pernos conformados en rosca (MT-TFB) para obtener conexiones seguras entre perfiles de cajas MT
- Capacidad de ajuste perfecta: utilice los taladros de anclaje en el centro del conector angular para el montaje en perfiles MT-90H, lo que le permite instalar, ajustar y volver a ajustar en cualquier punto a lo largo de la ranura continua del perfil.
- Flexible: asimismo es posible utilizar los soportes angulares como placa base, anclados al hormigón i fijados directamente al acero (combine uno, dos o cuatro soportes para satisfacer sus requisitos de carga)
- Parte del sistema MT de Hilti: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Conexiones en ángulo recto entre perfiles de caja MT-80, MT-90 y MT-100 cuando se requiere resistencia a esfuerzos 3D
- Fijación de perfiles de canal C MT a suelos, paredes, techos o acero estructural
- Estructuras de soporte MEP multidisciplinares que combinan una amplia gama de medios como conductos de aire, bandejas de cables, tuberías, etc.
- Tuberías de proceso para aplicaciones energéticas e industriales
- Estructuras de soporte MEP montadas en techo con cargas pesadas, como rejillas de techo y tuberías de servicios y drenaje
Productos relacionados
Llave de impacto a batería de 22 V con conexión de anillo de fricción de 1/2" que aumenta la velocidad y la seguridad de la colocación de anclajes y el atornillado
Nuevo

Perfil de caja de carga pesada para su utilización con los componentes MT-TFB y MT-THB/MT-HL en entornos en el exterior
Tuerca de mariposa para la conexión directa de elementos roscados a perfiles de cajas MT en entornos moderadamente corrosivos
Nuevo

Placa tuerca para la conexión de componentes roscados a canales C MT en entornos moderadamente corrosivos
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
