Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Placa de anclaje para carga ligera premontada MT-B-L FL OC

Placa de base MT-B-L FL OC código de producto: 2399677

Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontados para anclar estructuras de carril de perfil de carga ligera a hormigón o acero, para uso en exteriores con poca contaminación

  • Composición del material: S235JR, Q235B
  • Material y revestimiento: Acero al carbono - revestido para exteriores
  • Espesor del material: 4 mm

Otros clientes también buscaron base, Fast-Lock, sistema universal, sistemas modulares or instalación exteriores.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 18 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
18
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
179,46 EUR
9,97 EUR
/
1 Pieza