Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

MT-C-LL2 FL OC angular conector premontado

Unión en ángulo MT-C-LL2 FL OC código de producto: 2399676

Conector de ángulo recto alargado con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación

  • Composición del material: S235JR, Q235B
  • Material y revestimiento: Acero al carbono - revestido para exteriores
  • Espesor del material: 4 mm

Otros clientes también buscaron conector, Fast-Lock, sistema universal, sistemas modulares or instalación exteriores.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 16 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
16
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
753,92 EUR
47,12 EUR
/
1 Pieza