Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

MT-C-Q1 FL angular de esquina premontada

Unión en ángulo MT-C-Q1 FL código de producto: 2399638

Soporte angular con tuerca y perno de bloqueo rápido premontados para el montaje de estructuras de carril perfil de carga ligera

  • Composición del material: DD11 MOD
  • Material y revestimiento: Acero al carbono - Con revestimiento interior
  • Espesor del material: 3 mm

Otros clientes también buscaron conector, Fast-Lock, sistema universal, sistemas modulares or sistemas de instalación.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 16 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
16
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
332,80 EUR
20,80 EUR
/
1 Pieza