-50 € en la Hilti AppDescárgala ahora y ahorra 50 € en tu primer pedido con el código HILTIAPP.Descargar ahora
nuevo

Placa base de carga media MT-B-O2B 60D OC

Base MT-B-O2B 60D OC #2358237

Conector base para anclar el carril de doble perfil MT-60D al hormigón en entornos exteriores con poca contaminación

  • Composición del material: Q355B
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
  • Espesor del material: placa base 8 mm, Ángulo: 4 mm

Otros clientes también buscaron Placa base de carga media MT-B-O2B 60D OCConector base para anclar el MT-60D al hormigón en entornos exteriores con poca contaminación or MT B-O2B 60D OC.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 6 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
6
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
960,18 EUR
160,03 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Composición del material
Q355B
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
placa base 8 mm, Ángulo: 4 mm
Peso
2.57 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3)

Documentación

pdf ETA-23-0826 Conectores de base MT estáticos, inglés [ 2.4 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Económico: la elevada relación carga/peso y la rapidez de montaje hacen que el carril de carga MT sea una alternativa más eficaz que las estructuras de soporte MEP soldadas
  • Resistencia a la corrosión: placa base galvanizada en caliente para uso en entornos moderadamente corrosivos
  • Diseño más sencillo: puede utilizar componentes MT de Hilti para todas las instalaciones MEP, desde el trapecio más ligero hasta la estructura modular de carga más pesada
  • Instalación más sencilla: compatible con el innovador sistema de bloqueo trenzado de MT, que permite el uso de una amplia variedad de conectores y placas base MT
  • Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos

Aplicaciones

  • Fijación del carril de carga MT a suelos, paredes o techos de hormigón
  • Fijación del carril de carga MT a acero estructural
  • Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada