Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Placa base angular MT-B GL AB OC

Placa de base MT-B GL AB OC código de producto: 2353811

Placa base angular de carga pesada para la fijación de soportes largos o de superficies inclinadas y apta para el uso en exteriores con poca contaminación

  • Composición del material: Acero Q355 o superior
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
  • Espesor del material: 10 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 6 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
6
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
405,84 EUR
67,64 EUR
/
1 Pieza