Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora

Placa base ajustable de carga pesada para la conexión horizontal de vigas MT entre dos muros paralelos

  • Composición del material: Acero Q355 o superior
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Espesor del material: base 8 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 6 un
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 322,56 EUR

Datos técnicos

Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
base 8 mm
Condiciones ambientales
Interior

Documentación

pdf ETA-23-0826 Conectores de base MT estáticos, inglés [ 2.4 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Máxima capacidad de ajuste: hasta 40 mm a lo largo de la viga, lo que ofrece mayor tolerancia de corte en el lugar de trabajo
  • No requiere soldadura, lo que permite una instalación más rápida y eficaz
  • Inventario más ligero: esta nueva solución utiliza un menor número de componentes y de menor peso que los anteriores conectores de viga de división de Hilti, lo que permite realizar más tareas con las mismas piezas
  • Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
  • Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP

Aplicaciones

  • Construcción de vigas de división/protectores MT-80, MT-90 y MT-100 en huecos de ascensores
  • Fijación de soportes de muro a muro de largo alcance para tuberías de carga media/pesada con vigas MT-80, MT-90 o MT-100
  • Soportes para conductos de ventilación de carga media/pesada y cableado entre dos muros adyacentes

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada