nuevo
Ajuste de la abrazadera regulable MT-AB A
Jabalcón MT-AB A set adjustable código de producto: 2346395
Slide 1 of 2: LCG003363_v1 (218315)
Tirante ajustable para el anclaje al hormigón de las estructuras de canalización de los puntales MT-40 y MT-50
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Peso: 0.52 kg
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 12 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
12
Precio neto (sin IVA)
233,88 EUR
19,49 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Peso
0.52 kg
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, la estructura del carril de carga modular puede modificarse para satisfacer los futuros requisitos MEP
- Parte de una solución completa de Hilti: compatible con nuestras soluciones de fijación y anclaje directos
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
- Servicio de ingeniería y cálculo disponible: sus ingenieros locales de Hilti pueden proporcionar servicios de asesoría y cálculo en proyectos más complejos
Aplicaciones
- Fijación del carril de carga MT a suelos, paredes o techos de hormigón con conexión pivotante
- Fijación del carril de carga MT a acero estructural con conexión pivotante
- Creación de una conexión pivotante entre dos carriles de carga MT
- Soporte lateral de estructuras metálicas ligeras y estructuras de soporte MEP
- Apto para el uso en entornos secos de interior
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
