Placa modular MT-P-G OC
Placa MT-P-GM S3 OC set código de producto: 2345355

Placa modular para el montaje de estructuras modulares en acero estructural sin necesidad de fijación directa
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 12 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
- 2 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
2
Precio neto (sin IVA)
845,90 EUR
422,95 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
12 mm
Peso
8.54 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema MT de Hilti: solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Estructuras de soporte MEP más ligeras: ahorre peso en comparación con el sistema MI y las soluciones soldadas
- Compatible con el sistema de par de apriete adaptativo de Hilti: utiliza una llave de impacto a batería para apretar las tuercas con la tensión previa correcta de forma económica (se necesita herramienta compatible y módulo SI-AT)
Aplicaciones
- Fijación de soportes triangulares y placas base a acero estructural sin necesidad de fijación directa
- Conexiones de refuerzo a acero, voladizos de viga con el sistema MT-70/80 a placas de acero y traseras para conexiones sándwich
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración