-50 € en la Hilti AppDescárgala ahora y ahorra 50 € en tu primer pedido con el código HILTIAPP.Descargar ahora
nuevo

Placa base de carga pesada MT-B-GL O4C OC

Base MT-B-GL O4C OC #2343282

Conector base para el anclaje 3D de estructuras de vigas MT-90 de carga pesada a hormigón para uso en exteriores con nivel de contaminación bajo a moderado (C3)

  • Composición del material: Acero Q355 o superior
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
  • Espesor del material: 3 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 2 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
2
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
385,16 EUR
192,58 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
3 mm
Peso
6.5 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Documentación

pdf ETA-23-0826 Conectores de base MT estáticos, inglés [ 2.4 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
  • Fácil de instalar: montaje en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
  • Adaptable: a diferencia de las soldaduras, las bases de poste modulares le permiten modificar la estructura de metal para los requisitos de MEP en el futuro
  • Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
  • Solución completa de Hilti: compatible con las soluciones de anclaje de Hilti para una estructura de soporte modular completamente integrada

Aplicaciones

  • Fijación de vigas MT-90 a suelos, paredes y techos de hormigón
  • Anclaje de estructuras de metal y estructuras de soporte MEP con cargas pesadas a material base
  • Sistema apto para entornos exteriores con nivel de contaminación bajo a moderado (C3)
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada