Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Placa modular MT-P-G OC

Placa MT-P-G S3 OC código de producto: 2343281

Placa modular para el montaje de estructuras modulares en acero estructural sin necesidad de fijación directa

  • Composición del material: Acero Q355 o superior
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
  • Espesor del material: 12 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
  • 2 un
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
592,47 EUR
592,47 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
12 mm
Peso
8.76 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Documentación

pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Parte del sistema MT de Hilti: solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
  • Estructuras de soporte MEP más ligeras: ahorre peso en comparación con el sistema MI y las soluciones soldadas
  • Compatible con el sistema de par de apriete adaptativo de Hilti: utiliza una llave de impacto a batería para apretar las tuercas con la tensión previa correcta de forma económica (se necesita herramienta compatible y módulo SI-AT)

Aplicaciones

  • Fijación de soportes triangulares y placas base a acero estructural sin necesidad de fijación directa
  • Conexiones de refuerzo a acero, voladizos de viga con el sistema MT-70/80 a placas de acero y traseras para conexiones sándwich
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada