Placa modular para el montaje de estructuras modulares en acero estructural sin necesidad de fijación directa

  • Composición del material: Acero Q355 o superior
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
  • Espesor del material: 12 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
  • 2 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 455,52 EUR

Datos técnicos

Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
12 mm
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Documentación

pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.4 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Parte del sistema MT de Hilti: solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
  • Estructuras de soporte MEP más ligeras: ahorre peso en comparación con el sistema MI y las soluciones soldadas
  • Compatible con el sistema de par de apriete adaptativo de Hilti: utiliza una llave de impacto a batería para apretar las tuercas con la tensión previa correcta de forma económica (se necesita herramienta compatible y módulo SI-AT)

Aplicaciones

  • Fijación de soportes triangulares y placas base a acero estructural sin necesidad de fijación directa
  • Conexiones de refuerzo a acero, voladizos de viga con el sistema MT-70/80 a placas de acero y traseras para conexiones sándwich

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada