-50 € en la Hilti AppDescárgala ahora y ahorra 50 € en tu primer pedido con el código HILTIAPP.Descargar ahora

Tornillo de grado 8.8 con arandela cuadrada para el ensamblado de sistemas de suelo levantado en entornos secos e interiores

  • Composición del material: Acero Q355 o superior
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Peso: 0.05 kg

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
100
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
367,00 EUR
3,67 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Peso
0.05 kg
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Documentación

pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.4 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Mayor velocidad de trabajo: el vástago del tornillo de mayor longitud simplifica la manipulación, lo que le ayudará a completar un mayor número de tareas en menos tiempo
  • Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP

Aplicaciones

  • Montaje de sistemas de suelos levantados integrados (IFS) con puntales y vigas Hilti MT
  • Apto para el uso en entornos secos de interior
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada