nuevo
Dispositivo de suspensión para vigas MT-CTR-GS OC
Conector MT-CTR-GS M12 OC código de producto: 2332789
Slide 1 of 2: L_CG003678_v1 (2192614)
Dispositivo de suspensión para la fijación suspendida de vigas MT-70 y MT-80 mediante varillas roscadas para crear trapecios de instalaciones MEP y HVAC de carga pesada
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 16 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
16
Precio neto (sin IVA)
212,96 EUR
13,31 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Peso
0.44 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Características & Aplicaciones
Características
- Simplificación del inventario: estos dispositivos de suspensión permite utilizar vigas MT estándar en un mayor número de situaciones
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
- Compatible con los tornillos tuerca carril de perno roscado MT para un montaje mucho más rápido y adaptable
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Ensamblado de trapecio para instalaciones MEP y HVAC sujetas a cargas demasiado pesadas para puntales trapezoidales
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración