nuevo
Placa de conexión MT-C-GSP T A OC
Conector MT-C-GSP T A OC código de producto: 2332785
Slide 1 of 2: L_CG003676_v1 (2192600)
Conector de vigas galvanizado en caliente para el ensamblado y el refuerzo de estructuras de soporte modulares en entornos con nivel de corrosión medio
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
- Peso: 0.47 kg
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
166,20 EUR
16,62 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Peso
0.47 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema ajustable: orificios alargados que ofrecen una capacidad de ajuste adicional de 5 mm (1/4 ")
- Compatible con los tornillos tuerca carril de perno roscado MT para un montaje mucho más rápido y adaptable
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Ensamblado y refuerzo de estructuras de soporte modulares formadas por vigas MT-70 y MT-80
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración