Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Conector base MT-B-G AS OC

Placa de base MT-B-G AS OC código de producto: 2332781

Conector de base galvanizado en caliente para la fijación de vigas MT-70 y MT-80 a acero estructural en entornos con nivel de corrosión medio

  • Composición del material: Acero Q355 o superior
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
  • Espesor del material: 6 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
133,10 EUR
13,31 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
6 mm
Peso
0.56 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Documentación

pdf ETA-23-0826 Conectores de base MT estáticos, inglés [ 2.4 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Solución más rápida y económica para la instalación de vigas voladizas directamente en vigas de acero
  • Sistema compatible con el uso de pernos roscados de fijación directa con pólvora para acero y tornillos tuerca carril de perno roscado MT, lo que permite un ensamblado más rápido y adaptable
  • Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
  • Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP

Aplicaciones

  • Fijación de vigas MT-70 y MT-80 a vigas de acero
  • Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada