nuevo
Ajuste en U MT-CC-30
Grapa MT-CC-30 #2322427
Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
80,40 EUR
8,04 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
4 mm
Peso
0.27 kg
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Compatible con tornillo tuerca carril de bloqueo trenzado MT y pernos roscados MT, para un montaje mucho más rápido y adaptable
- Universal: completa muchas aplicaciones diferentes utilizando pocas piezas
- Tornillo tuerca carril de bloqueo trenzado y pernos roscados para cargas cortantes y a tracción
- Compatible con varios carriles/vigas de carga
Aplicaciones
- Conexión cruzada de un carril de carga a otro canal o viga
- Apto para el uso en entornos secos de interior
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
