nuevo
Soporte angular para tramos largos MT-AB-LS OC
Jabalcón MT-AB-LS OC código de producto: 2322423
Slide 1 of 2: LCG003604_v1 (227168)
Jabalcón con revestimiento resistente a la corrosión, para reforzar estructuras de soporte modulares con tramos más largos, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 5 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 24 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
24
Precio neto (sin IVA)
463,92 EUR
19,33 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
5 mm
Peso
0.52 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Elevada capacidad de carga: permite soporte de varilla roscada para una mayor rigidez sobre tramos largos
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Estructuras de soporte modulares con tramos más largos
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración