nuevo
Horquilla de unión MT-ES-60
Splice connector MT-ES-60 código de producto: 2322415
Slide 1 of 2: LCG003593_v1 (227148)
Conector de unión para acoplamiento de canales de puntal MT-60 de extremo a extremo
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 8 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
8
Precio neto (sin IVA)
419,76 EUR
52,47 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
4 mm
Peso
2.47 kg
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: montaje en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, las horquillas de unión permiten modificar las estructuras metálicas modulares para los requisitos MEP futuros
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el selector de soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Prolongación de canales MT-60 mediante su fijación de extremo a extremo
- Montaje de marcos de metal para estructuras de soporte MEP cuando se requieren tramos más largos o una mayor distancia al suelo/techo
- Recomendado para el uso en entornos secos de interior
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración