nuevo
Conector angular MT-C-LDP L1 OC
Conector MT-C-LDP L1 OC #2320180

Conector angular para montaje de estructuras de carriles de carga o carriles con placa de distribución de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 8 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
8
Precio neto (sin IVA)
36,64 EUR
4,58 EUR
/
1 Pieza